Instruções para a conexão PE

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a uma alta corrente de fuga. No sistema de armazenagem de energia, é possível ocorrer corrente de fuga > 3.5 mA durante a operação.
Ferimentos graves ou morte.
  • Para evitar correntes perigosas, observar as seguintes informações de acordo com a norma EN 61800-5-1:
  • Rede de alimentação < 10 mm2:
    • Instalar um segundo cabo de terra de proteção PE com a seção transversal do cabo da rede de alimentação paralelo ao cabo de terra de proteção através de bornes separados ou utilizar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 10 mm2.
  • Cabo de rede de alimentação 10 mm2 – 16 mm2:
    • Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com a seção transversal do cabo da rede de alimentação.
  • Cabo de rede de alimentação 16 mm2 – 35 mm2:
    • Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 16 mm2.
  • Cabo de rede de alimentação > 35 mm2:
    • Instalar um condutor de proteção de cobre com a metade da seção transversal do cabo da rede de alimentação.

INFORMAÇÃO

Quando entregue, o sistema de armazenagem de energia está equipado com uma conector de curto-circuito. Isso evita que os módulos de energia sejam carregados. Manter este curto-circuito durante a instalação elétrica para garantir um trabalho seguro. Na variante de painel duplo, o painel de expansão é curto-circuitado através do conector de curto-circuito contido no painel Básico. Após a conclusão da instalação, o conector de curto-circuito deve ser removido antes da colocação em operação.

O local de instalação deve ser escolhido de forma que seja alcançada a conexão elétrica mais curta possível entre as unidades MDP92A ou MDE90A e os acumuladores de energia.