PE连接提示

警告

由于漏电电流过大而导致触电。储能系统中可能在运行时出现 > 3.5 mA的漏电电流。
死亡或重伤。
- 为避免出现危险电流,请根据EN 61800-5-1标准遵守以下说明:
- 电源线 < 10 mm2:
- 请通过单独的端子与保护接地平行地铺设一根电缆截面与电源线相同的PE导线,或者使用一根电缆截面为10 mm2的铜保护接地线。
- 电源线10 mm2 ~ 16 mm2:
- 铺设一根与电源线电缆截面相同的铜接地线。
- 电源线16 mm2 ~ 35 mm2:
- 铺设一根电缆截面为16 mm2的铜保护接地线。
- 电源线 > 35 mm2:
- 铺设一根电缆截面为电源线一半的铜保护接地线。
提示

储能系统在出厂状态下配有短路插头。这样可以防止储能模块误充电。在电气安装过程中应保持短路状态,以确保作业安全。在双机柜规格中,扩展机柜也可通过基本机柜中的短路插头短路。安装完成后,必须在调试前拆除短路插头。
在选择安装位置时,必须确保MDP92A或MDE90A设备与蓄能器之间的电气连接应尽可能短。