Visão geral do sistema de armazenagem de energia
Um sistema de armazenagem de energia e sua subdivisão são mostrados abaixo. Sistema de armazenagem de energia
1 não se aplica à variante de baixa temperatura.
Informações adicionais
- Área de conexão superior
- Área de conexão inferior da variante padrão
- Área de conexão inferior da variante de alta temperatura
- Área de conexão inferior da variante de temperatura ampla
- Área de conexão inferior da variante de baixa temperatura
- Vista detalhada da detecção de corrente residual (MRCD)
- Conexão de descarga