Área de conexão inferior da variante de temperatura ampla

[F100] | MRCD | [F22] | Fusível 24 V |
[L1] | Bobina do circuito intermediário | [F23] | Fusível do ventilador |
[L1:1] | +VZ | [X3] | Distribuição interna de 24 V |
[L1:2] | -VZ | [F10] | Fusível de descarga |
[X1] | Controle do bloco de conexão | [X2] | Conexão de descarga |
[F20] | Fusível 24 V | [X5] | Conector de curto-circuito |
[F21] | Fusível 24 V | [PE] | Conexão PE |