Zone de raccordement inférieure (variante plage élargie)

[F100]

MRCD

[F22]

Fusible 24 V

[L1]

Self de circuit intermédiaire

[F23]

Fusible de ventilateur

[L1:1]

+UZ

[X3]

Répartiteur 24 V interne

[L1:2]

-UZ

[F10]

Fusible de décharge

[X1]

Commande du bloc de raccordement

[X2]

Raccordement de décharge

[F20]

Fusible 24 V

[X5]

Connecteur de court-circuit

[F21]

Fusible 24 V

[PE]

Raccordement PE