Zone de raccordement inférieure (variante hautes températures)

[F100] | MRCD | [F21] | Fusible (24 V) |
[L1] | Self de circuit intermédiaire | [F22] | Fusible (24 V) |
[L1:1] | +UZ | [X3] | Répartition 24 V interne |
[L1:2] | -UZ | [F10] | Fusible de décharge |
[X10] | Alimentation AC climatiseur | [X2] | Raccordement de décharge |
[X1] | Bloc de raccordement pilotage | [X5] | Connecteur de court-circuit |
[F20] | Fusible (24 V) | [PE] | Raccordement à la terre |