Zone de raccordement inférieure (variante températures standards)

[F100] | MRCD | [F22] | Fusible 24 V |
[L1] | Self de circuit intermédiaire | [F23] | Fusible de ventilateur |
[L1:1] | +UZ | [X3] | Répartiteur 24 V interne |
[L1:2] | -UZ | [F10] | Fusible de décharge |
[X1] | Commande du bloc de raccordement | [X2] | Raccordement de décharge |
[F20] | Fusible 24 V | [X5] | Connecteur de court-circuit |
[F21] | Fusible 24 V | [PE] | Raccordement PE |