Rango de conexión inferior variante estándar

[F100] | MRCD | [F22] | Fusible 24 V |
[L1] | Reactancia de circuito intermedio | [F23] | Fusible del ventilador |
[L1:1] | +UZ | [X3] | Distribución interna de 24 V |
[L1:2] | -UZ | [F10] | Fusible de descarga |
[X1] | Control del bloque de conexiones | [X2] | Conexión de descarga |
[F20] | Fusible 24 V | [X5] | Conector de cortocircuito |
[F21] | Fusible 24 V | [PE] | Conexión de PE |