Área de conexão inferior da variante padrão

[F100]

MRCD

[F22]

Fusível 24 V

[L1]

Bobina do circuito intermediário

[F23]

Fusível do ventilador

[L1:1]

+VZ

[X3]

Distribuição interna de 24 V

[L1:2]

-VZ

[F10]

Fusível de descarga

[X1]

Controle do bloco de conexão

[X2]

Conexão de descarga

[F20]

Fusível 24 V

[X5]

Conector de curto-circuito

[F21]

Fusível 24 V

[PE]

Conexão PE