Rango de conexión inferior variante de temperatura alta

[F100]

MRCD

[F21]

Fusible 24 V

[L1]

Reactancia de circuito intermedio

[F22]

Fusible 24 V

[L1:1]

+UZ

[X3]

Distribución interna de 24 V

[L1:2]

-UZ

[F10]

Fusible de descarga

[X10]

Alimentación CA refrigerador

[X2]

Conexión de descarga

[X1]

Control del bloque de conexiones

[X5]

Conector de cortocircuito

[F20]

Fusible 24 V

[PE]

Conexión de PE