Zone de raccordement inférieure (variante températures basses)

[F100]

MRCD

[F21]

Fusible (24 V)

[L1]

Self de circuit intermédiaire

[F22]

Fusible (24 V)

[L1:1]

+UZ

[X3]

Répartition 24 V interne

[L1:2]

-UZ

[F10]

Fusible de décharge

[X10]

Alimentation AC résistance chauffante

[X2]

Raccordement de décharge

[X1]

Bloc de raccordement pilotage

[X5]

Connecteur de court-circuit

[F20]

Fusible (24 V)

[PE]

Raccordement à la terre