Disjuntor diferencial de corrente de irregularidade

ATENÇÃO

Não é assegurada uma proteção confiável contra choque em caso de tipo incorreto de dispositivo de corrente residual.
Morte ou ferimentos graves.
  • Este produto pode causar uma corrente direta no fio terra de proteção. Onde um dispositivo de proteção de fuga à terra (RCD) ou uma unidade de monitoramento de fuga à terra (RCM) for utilizada para a proteção em caso de um contato direto ou indireto, é permitido apenas um RCD ou RCM do tipo B no lado de alimentação de corrente deste produto.

Se a aplicação de um disjuntor diferencial não estiver estipulada em termos normativos, a SEW-EURODRIVE recomenda que esse tipo de disjuntor não seja utilizado.