Disjoncteur différentiel

AVERTISSEMENT

Pas de protection fiable contre l'électrisation en cas de type de disjoncteur différentiel non conforme.
Blessures graves ou mortelles.
- Ce produit peut générer un courant continu dans le câble de terre. Si, en cas de protection contre le toucher directe ou indirecte, un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) ou un dispositif de surveillance du courant de défaut (RCM) est utilisé, seul un DDR ou RCM de type B est autorisé côté alimentation de ce produit.
SEW-EURODRIVE recommande de renoncer à l'utilisation d'un disjoncteur différentiel lorsque celui-ci n'est pas prescrit par la norme.