Mesures de protection contre les dangers électriques

PRUDENCE

Risque de brûlure dû à un arc électrique en cas de décharge à haute énergie (entre deux métaux conducteurs).
Blessures légères.
- Veiller à maintenir les armoires de commande fermées sauf si des composants électriques sont mis hors tension.
- Séparer les unités de stockage tels que les accumulateurs des composants électroniques. Tenir compte des mesures de mise hors service des produits utilisés.
- Débrancher les autres sources de tension.
- Avant de mettre le produit sous tension, s'assurer que les raccordements sont dotés d'une protection.
- S'assurer que le produit est isolé autant que possible et qu'aucun corps étranger conducteur ne peut pénétrer à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en cas de mise sous ou hors tension des raccordements de puissance.
Blessures graves ou mortelles.
- Déconnecter toutes les tensions d'alimentation.
- S'assurer de l'absence de tension sur tous les appareils du système.
- Ne jamais brancher ou débrancher les raccordements de puissance lorsque l'appareil est sous tension.
- Si le niveau de charge actuel des unités de stockage n'est pas connu, ne jamais débrancher les raccordements de puissance.
- Décharger les unités de stockage à moins de 3 V avant de les débrancher du circuit intermédiaire.