针对电气危险的防护措施

小心

高能放电时(两个导电金属之间)有电弧伤人的危险。
轻伤。
  • 确保电控柜保持关闭状态,除非电气组件已断电。
  • 将充电电池等储能设备与电子设备断开。遵守所使用产品的拆除措施。
  • 关闭其他电压源。
  • 在接通产品之前,确保已在连接处装上保护盖板。
  • 尽可能远离产品,避免导电异物进入。

警告

在通电情况下连接或断开电源连接会导致触电。
死亡或重伤。
  • 切断所有电源电压。
  • 确保系统中的所有设备均无电压。
  • 绝不在通电情况下连接或断开电源连接。
  • 如果不知道蓄能器的当前电量状态,则在任何情况下都不得断开电源连接。
  • 在断开蓄能器与直流侧的连接之前,将其放电至3 V以下。