Medidas de protección contra riesgo eléctrico

PRECAUCIÓN

Peligro de lesión por arco eléctrico en caso de descarga de gran energía (entre dos metales conductores).
Lesiones leves.
- Asegúrese de mantener cerrados los armarios de conexiones, a no ser que se desconecten de la tensión los componentes eléctricos.
- Desconecte de la electrónica los acumuladores de energía. Al hacerlo, tenga en cuenta las medidas para la puesta fuera de servicio de los productos utilizados.
- Desconecte otras posibles fuentes de tensión.
- Antes de conectar el producto, asegúrese de que la cubierta protectora está colocada encima de las conexiones.
- Asegúrese de que el producto está aislado en la medida de lo posible y que no pueden penetrar cuerpos extraños con capacidad conductora.

ADVERTENCIA

Electrocución al conectar o desconectar conexiones de potencia sometidas a tensión.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte todas las tensiones de alimentación.
- Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
- Nunca conecte o desconecte conexiones de potencia sometidas a tensión.
- Si desconoce el estado de carga actual del acumulador de energía, no desenchufe bajo ningún motivo las conexiones de potencia.
- Descargue el acumulador de energía a menos de 3 V antes de desconectarlo del circuito intermedio.