Medidas de prevenção contra perigo elétrico

CUIDADO

Risco de ferimentos por arco elétrico no caso de descarga de alta energia (entre dois metais de aterramento).
Ferimentos leves.
- Certificar-se de manter os painéis elétricos fechados, a menos que os componentes elétricos estejam desligados.
- Desconectar os acumuladores de energia, como baterias, dos componentes eletrônicos. Observar as medidas de colocação fora de operação dos produtos utilizados.
- Desligar outras fontes de tensão.
- Antes de ligar o produto, certificar-se de que a tampa protetora esteja instalada sobre as conexões.
- Certificar-se de que o produto esteja isolado tanto quanto possível e que nenhum objeto estranho condutor possa penetrar.

ATENÇÃO

Choque elétrico causado pela conexão ou desconexão de conexões de potência sob tensão.
Ferimentos graves ou morte.
- Desligar todas as tensões de alimentação.
- Certificar-se de que haja ausência de tensão em todas as unidades do sistema.
- Nunca conectar ou desconectar as conexões de potência quando estiverem energizadas.
- Se você não souber o estado atual da carga do acumulador de energia, não desconectar as conexões de potência dos acumuladores.
- Descarregar os acumuladores de energia para menos de 3 V antes de desconectá-las do circuito intermediário.