Instruções de instalação

ATENÇÃO

Os acumuladores de energia ainda estão carregados após a unidade ter sido desligada.
Morte ou ferimento grave por choque elétrico.
  • Os acumuladores de energia devem ser descarregados antes de realizar qualquer trabalho na unidade.
  • Somente eletricistas qualificados estão autorizados a descarregar o acumulador de energia e a colocar o conector de curto-circuito.

INFORMAÇÃO

Alterações no sistema de armazenagem de energia só são permitidas após consulta e aprovação por escrito da SEW-EURODRIVE.
As violações levam à expiração das reclamações de responsabilidade por defeitos e reclamações de garantia