Función del seccionador de CC

ADVERTENCIA

Desconexión de CC sin efecto ante fallo del acumulador.
Lesiones graves o fatales.
- Ante un fallo del acumulador, el acumulador de energía no se puede desconectar eléctricamente con seguridad del resto de la aplicación abriendo el seccionador de CC, ya que es posible que puedan existir otras conexiones adicionales con la aplicación.
- Antes de cualquier trabajo de servicio en el sistema, descargue y cortocircuite el acumulador de energía conforme a las disposiciones pertinentes.
El sistema acumulador de energía incluye un seccionador con el que puede separar un acumulador de energía intacto del resto de la aplicación. Si los trabajos de servicio no se efectúan directamente en el mismo sistema acumulador de energía, es suficiente con separar el acumulador de energía de la aplicación durante la duración de estos a través del seccionador de CC. En este caso no es necesario que descargue el acumulador de energía.
Si hay presente un fallo de la siguiente tabla, se debe descargar y cortocircuitar el acumulador de energía, también en el caso de trabajos de servicio fuera del sistema acumulador de energía.
Código de fallo | Código de fallo hex | Código de fallo dec |
|---|---|---|
144.193 | 0x90c1 | 37057 |
144.194 | 0x90c2 | 37058 |
144.195 | 0x90C3 | 37059 |
144.197 | 0x90c5 | 37061 |
144.199 | 0x90c7 | 37063 |
144.201 | 0x90c9 | 37065 |
144.202 | 0x90ca | 37066 |
144.203 | 0x90cb | 37067 |
144.204 | 0x90cc | 37068 |
144.205 | 0x90cd | 37069 |
144.206 | 0x90ce | 37070 |
144.207 | 0x90cf | 37071 |
144.209 | 0x90D1 | 37073 |
144.210 | 0x90D2 | 37074 |
144.211 | 0x90D3 | 37075 |
144.212 | 0x90D4 | 37076 |
144.213 | 0x90D5 | 37077 |
144.214 | 0x90D6 | 37078 |
144.216 | 0x90D8 | 37080 |
145.64 | 0x9140 | 37184 |
145.65 | 0x9141 | 37185 |
Observe las indicaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
Encontrará más información en la documentación de los módulos de software MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode.