Função da chave seccionadora CC

ATENÇÃO

Isolamento CC ineficaz em caso de irregularidade do acumulador.
Ferimentos graves ou morte.
  • Se houver uma irregularidade do acumulador, o acumulador de energia não poderá ser isolado eletricamente com segurança do restante da aplicação abrindo a chave seccionadora CC, pois poderão estar presentes outras conexões com a aplicação.
  • Antes de qualquer trabalho de manutenção no sistema, descarregar e provocar curto-circuito no acumulador de energia de acordo com os regulamentos.

O sistema de armazenagem de energia contém uma chave seccionadora que permite isolar um acumulador de energia intacto do resto da aplicação. Se não forem realizados trabalhos de manutenção no próprio acumulador de energia, é suficiente desligar o acumulador de energia da aplicação durante este período através da chave seccionadora CC. Neste caso não é necessário descarregar o acumulador de energia.

Se houver uma irregularidade da tabela a seguir, o acumulador de energia deverá ser descarregado e colocado em curto-circuito, mesmo durante a manutenção fora do sistema de armazenagem de energia.

Código de irregularidade

Código de irregularidade hex

Código de irregularidade dec

144.193

0x90c1

37057

144.194

0x90c2

37058

144.195

0x90C3

37059

144.197

0x90c5

37061

144.199

0x90c7

37063

144.201

0x90c9

37065

144.202

0x90ca

37066

144.203

0x90cb

37067

144.204

0x90cc

37068

144.205

0x90cd

37069

144.206

0x90ce

37070

144.207

0x90cf

37071

144.209

0x90D1

37073

144.210

0x90D2

37074

144.211

0x90D3

37075

144.212

0x90D4

37076

144.213

0x90D5

37077

144.214

0x90D6

37078

144.216

0x90D8

37080

145.64

0x9140

37184

145.65

0x9141

37185

Observar as disposições do capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.

Mais informações podem ser encontradas na documentação do módulo de software MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode.