直流断路开关的功能

警告

蓄能器故障时直流断开效果不佳。
死亡或重伤。
  • 如果蓄能器出现故障,则不能通过打开直流断路开关来安全地断开蓄能器与应用系统其他部分的电气连接,因为应用系统上可能还有其他连接。
  • 在系统上进行任何维修作业之前,均需按规定对蓄能器进行放电和短路。

储能系统包含一个断路开关,可将完好的蓄能器与应用系统的其他部分断开。如果不是对储能系统本身进行维修,只需在此期间通过直流断路开关断开蓄能器与应用的连接即可。在这种情况下,无需对蓄能器放电。

如果出现下表中的故障,不在储能系统上进行维修作业时,也必须对储能系统进行放电和短路处理。

故障代码

故障代码(十六进制)

故障代码(十进制)

144.193

0x90c1

37057

144.194

0x90c2

37058

144.195

0x90C3

37059

144.197

0x90c5

37061

144.199

0x90c7

37063

144.201

0x90c9

37065

144.202

0x90ca

37066

144.203

0x90cb

37067

144.204

0x90cc

37068

144.205

0x90cd

37069

144.206

0x90ce

37070

144.207

0x90cf

37071

144.209

0x90D1

37073

144.210

0x90D2

37074

144.211

0x90D3

37075

144.212

0x90D4

37076

144.213

0x90D5

37077

144.214

0x90D6

37078

144.216

0x90D8

37080

145.64

0x9140

37184

145.65

0x9141

37185

注意执行维修作业之前将蓄能器放电一章中的规定。

详细信息请参见MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode软件模块的文档。