Fonction de l'interrupteur sectionneur DC

AVERTISSEMENT

Séparation DC inefficace en cas de défaut mémoire.
Blessures graves ou mortelles.
- En cas de défaut mémoire, le système de stockage d'énergie ne peut pas être séparée électriquement du reste de l'application en ouvrant l'interrupteur sectionneur CC, car d'autres connexions peuvent encore être présentes sur l'application.
- Avant toute intervention de service, décharger et court-circuiter le système de stockage d'énergie.
Le système de stockage d'énergie intègre un interrupteur sectionneur permettant de séparer une unité de stockage d'énergie du reste de l'application. Si aucune intervention de service n'est effectuée sur le système de stockage d'énergie lui-même, il suffit de débrancher l'unité de stockage d'énergie de l'application pendant cette durée via l'interrupteur sectionneur DC. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de décharger l'unité de stockage d'énergie.
Si un des défauts indiqués dans le tableau suivant apparaît, décharger et court-circuiter le système de stockage d'énergie, même en cas d'interventions de service hors du système de stockage d'énergie.
Code défaut | Code défaut hex | Code défaut dec |
|---|---|---|
144.193 | 0x90c1 | 37057 |
144.194 | 0x90c2 | 37058 |
144.195 | 0x90C3 | 37059 |
144.197 | 0x90c5 | 37061 |
144.199 | 0x90c7 | 37063 |
144.201 | 0x90c9 | 37065 |
144.202 | 0x90ca | 37066 |
144.203 | 0x90cb | 37067 |
144.204 | 0x90cc | 37068 |
144.205 | 0x90cd | 37069 |
144.206 | 0x90ce | 37070 |
144.207 | 0x90cf | 37071 |
144.209 | 0x90D1 | 37073 |
144.210 | 0x90D2 | 37074 |
144.211 | 0x90D3 | 37075 |
144.212 | 0x90D4 | 37076 |
144.213 | 0x90D5 | 37077 |
144.214 | 0x90D6 | 37078 |
144.216 | 0x90D8 | 37080 |
145.64 | 0x9140 | 37184 |
145.65 | 0x9141 | 37185 |
Tenir compte des prescriptions du chapitre Décharge des unités de stockage avant les interventions de service.
Pour plus d'informations, consulter la documentation relative aux modules logiciels MOVIKIT® PowerMode / EnergyMode.