Funktion DC-Trennschalter

WARNUNG

Wirkungslose DC-Trennung bei Speicherfehler.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Wenn ein Speicherfehler vorliegt kann der Energiespeicher nicht durch Öffnen des DC-Trennschalters elektrisch sicher vom Rest der Applikation getrennt werden, da dann noch weitere Verbindungen zur Applikation vorhanden sein können.
- Vor jeglichen Servicearbeiten am System entladen Sie und schließen Sie den Energiespeicher vorschriftsgemäß kurz.
Das Energiespeichersystem enthält einen Trennschalter, mit dem Sie einen intakten Energiespeicher vom Rest der Applikation trennen können. Wenn Servicearbeiten nicht am Energiespeichersystem selbst stattfinden, reicht es aus, wenn Sie den Energiespeicher für diese Dauer über den DC-Trennschalter von der Applikation trennen. In diesem Fall müssen Sie den Energiespeicher nicht entladen.
Wenn ein Fehler aus der folgenden Tabelle anliegt, muss auch bei Servicearbeiten außerhalb des Energiespeichersystems der Energiespeicher entladen und kurzgeschlossen werden.
Fehlercode | Fehlercode hex | Fehlercode dec |
|---|---|---|
144.193 | 0x90c1 | 37057 |
144.194 | 0x90c2 | 37058 |
144.195 | 0x90C3 | 37059 |
144.197 | 0x90c5 | 37061 |
144.199 | 0x90c7 | 37063 |
144.201 | 0x90c9 | 37065 |
144.202 | 0x90ca | 37066 |
144.203 | 0x90cb | 37067 |
144.204 | 0x90cc | 37068 |
144.205 | 0x90cd | 37069 |
144.206 | 0x90ce | 37070 |
144.207 | 0x90cf | 37071 |
144.209 | 0x90D1 | 37073 |
144.210 | 0x90D2 | 37074 |
144.211 | 0x90D3 | 37075 |
144.212 | 0x90D4 | 37076 |
144.213 | 0x90D5 | 37077 |
144.214 | 0x90D6 | 37078 |
144.216 | 0x90D8 | 37080 |
145.64 | 0x9140 | 37184 |
145.65 | 0x9141 | 37185 |
Beachten Sie hierbei die Vorschriften des Kapitels Energiespeicher vor Servicearbeiten entladen.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Softwaremodule MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode.