Conexión del módulo de convertidor CC/CC MDE90A al sistema acumulador de energía
- Asegúrese de que se han aplicado las indicaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
- Lleve a cabo la conexión a tierra (PE) con una sección del cable de mínimo 16 mm2 directamente desde la barra de puesta a tierra PE.
- Conecte la borna de conexión X13: +UB de la unidad MDE90A con un conductor adecuado con doble aislamiento, p. ej. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V con una sección del cable de 35 mm2 con la reactancia del CI L1 borna 1.
- Conecte la borna de conexión X13: -UZ de la unidad MDE90A con un conductor adecuado con doble aislamiento. P. ej. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V con una sección del cable de 35 mm2 con la reactancia del CI L1 borna "2".
- Tienda un conductor adecuado con doble aislamiento con una sección (transversal) de 1.5 mm2 – 6.0 mm2 entre la conexión X12:3 (-ESB) del MDE90A y la borna X1:1 (ES-) del sistema acumulador de energía.
- Conecte un cable de control para alimentación de 24 V CC a la conexión X1: 2 (24 V CC) y X1: 3 (0 V CC). Dimensione la sección (transversal) del conductor en función de la protección eléctrica.
- Conecte la última estación del bus con la entrada "IN" del acoplador de bus BK1. Utilice para ello el cable con la ref. de pieza 18179983 con 5 m de longitud o, alternativamente, el cable con la ref. de pieza 18179991 con 10 m de longitud.
En la variante de doble armario, realice todas las conexiones indicadas anteriormente en el armario base. En el armario de ampliación no necesita ninguna conexión.