Raccordement du module convertisseur DC/DC MDE90A au système de stockage d'énergie

  • Respecter les prescriptions du chapitre Décharge des unités de stockage avant les interventions de service.
  1. Procéder au raccordement à la terre directement sur la barrette de mise à la terre avec un câble d'une section d'au moins 16 mm².
  2. Relier la borne de raccordement X13 : +UB de l'appareil MDE90A à la borne 1 de la self de circuit intermédiaire L1 avec un conducteur adapté à double isolation, p. ex. 600-O VDE U0/U 600/1000 V d'une section de câble de 35 mm2.
  3. Relier la borne de raccordement X13 : -UZ de l'appareil MDE90A à la borne 2 de la self de circuit intermédiaire L1 avec un conducteur adapté à double isolation, p. ex. 600-O VDE U0/U 600/1000 V d'une section de câble de 35 mm2.
  4. Poser un connecteur adapté à double liaison d'une section de 1.5 mm2 – 6.0 mm2 entre le raccordement X12:3 (-ESB) du MDE90A et la borne X1:1 (ES-) du système de stockage d'énergie.
  5. Poser une liaison de commande pour l'alimentation DC 24 V sur les raccordements X1:2 (DC 24 V) et X1:3 (DC 0 V). Déterminer la section de cette liaison en fonction de la protection par fusible.
  6. Raccorder le dernier participant du bus existant sur l'entrée "IN" du coupleur de bus BK1. Pour cela, utiliser le câble d'une longueur de 5 m portant la référence 18179983 ou le câble d'une longueur de 10 m portant la référence 18179991.

Pour la variante à armoire double, procéder à tous les raccordements présentés ci-dessus sur l'armoire principale. Un raccordement à l'armoire auxiliaire n'est pas nécessaire.