Raccordement du module de puissance MDP92A au système de stockage d'énergie
- Respecter les prescriptions du chapitre Décharge des unités de stockage avant les interventions de service.
- Procéder au raccordement à la terre directement sur la barrette de mise à la terre avec un câble d'une section d'au moins 16 mm².
- Relier la borne de raccordement X4_B: +UZ de l'appareil MDP92A à la borne 1 de la self de circuit intermédiaire L1 avec un conducteur adapté à double isolation, p. ex. 600-O VDE U0/U 600/1000 V d'une section de câble de 35 mm2.
- Relier la borne de raccordement X4_B:- UZ de l'appareil MDP92A à la borne 2 de la self de circuit intermédiaire L1 avec un conducteur adapté à double isolation, p. ex. 600-O VDE U0/U 600/1000 V d'une section de câble de 35 mm2.
- Poser un connecteur adapté à double isolation d'une section de 1.5 mm2 – 6.0 mm2 entre le raccordement X1:2 (-ES) du MDP92A et la borne X1:1 (ES-) du système de stockage d'énergie.
- Poser une liaison de commande pour l'alimentation DC 24 V sur les raccordements X1:2 (DC 24 V) et X1:3 (DC 0 V). Déterminer la section de cette liaison en fonction de la protection par fusible.
- Raccorder le dernier participant du bus existant sur l'entrée "IN" du coupleur de bus BK1. Pour cela, utiliser le câble d'une longueur de 5 m portant la référence 18179983 ou le câble d'une longueur de 10 m portant la référence 18179991.