Conexión del módulo de alimentación MDP92A al sistema acumulador de energía

  • Asegúrese de que se han aplicado las indicaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
  1. Lleve a cabo la conexión a tierra (PE) con una sección del cable de mínimo 16 mm2 directamente desde la barra de puesta a tierra PE.
  2. Conecte la borna de conexión X4_B: +UZ de la unidad MDP92A con un conductor adecuado con doble aislamiento, p. ej. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V con una sección del cable de 35 mm2 con la reactancia del CI L1 borna 1.
  3. Conecte la borna de conexión X4_B: -UZ de la unidad MDP92A con un conductor adecuado con doble aislamiento, p. ej. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V con una sección del cable de 35 mm2 con la reactancia del CI L1 borna 2.
  4. Tienda un conductor adecuado con doble aislamiento con una sección (transversal) de 1.5 mm2 – 6.0 mm2 entre la conexión X1:2 (-ES) del MDP92A y la borna X1:1 (ES-) del sistema acumulador de energía.
  5. Tienda un cable de control para alimentación de 24 V CC a la conexión X1:2 (24 V CC) y X1:3 (0 V CC). Dimensione la sección (transversal) del conductor en función de la protección eléctrica.
  6. Conecte la última estación del bus con la entrada "IN" del acoplador de bus BK1. Utilice para ello el cable con la ref. de pieza 18179983 con 5 m de longitud o, alternativamente, el cable con la ref. de pieza 18179991 con 10 m de longitud.