Conexión de descarga
Para la descarga segura de los acumuladores de energía, los sistemas acumuladores ESS incorporan un conector de descarga en el área inferior derecha del armario de conexiones. La conexión está preparada para una conexión segura de la unidad de descarga EKD (ref. de pieza SEW‑EURODRIVE 28265610).
Una vez haya descargado el acumulador de energía, retire la unidad de descarga. En su lugar, coloque el conector de cortocircuito. Este evita un restablecimiento de la tensión del acumulador y permite un trabajo libre de riesgos con el sistema.