Raccordement de décharge

Pour garantir une décharge des unités de stockage en toute sécurité, les systèmes de stockage d'énergie disposent d'un raccordement de décharge dans la partie inférieure droite de l'armoire électrique. Celui-ci permet de raccorder l'appareil de décharge EKD (référence SEW-EURODRIVE : 28265610) en toute sécurité.

Une fois l'unité de stockage déchargée, retirer l'appareil de décharge et le remplacer par un connecteur de court-circuit. Le connecteur permet d'éviter une restauration de la tension de stockage et de travailler sans danger sur le système.