Conexão do módulo de rede MDP92A no sistema de armazenagem de energia
- Certificar-se de que as especificações do capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência sejam implementadas antes do trabalho de manutenção.
- Fazer a conexão PE diretamente no barramento de terra PE com uma seção transversal do cabo de pelo menos 16 mm2.
- Conectar o terminal de conexão X4_B: +VZ do dispositivo MDP92A com um condutor adequado com isolamento duplo, por ex., Single 600-O VDE V0/V 600/1000 V com uma seção transversal do cabo de 35 mm2 com o borne 1 da bobina ZK L1.
- Conectar o terminal de conexão X4_B: -VZ do dispositivo MDP92A com um condutor adequado com isolamento duplo, por ex., Single 600-O VDE V0/V 600/1000 V com uma seção transversal do cabo de 35 mm2 com o borne 2 da bobina ZK L1.
- Colocar um condutor adequado com isolamento duplo com seção transversal de 1.5 mm2 – 6.0 mm2 entre o borne X1:2 (-ES) do MDP92A e o borne X1:1 (ES-) do sistema de armazenagem de energia.
- Colocar um cabo de sinal para alimentação de 24 VCC na conexão X1:2 (24 VCC) e X1:3 (0 VCC). Dispor a seção transversal deste cabo para encaixar o fusível.
- Conectar o último elemento do barramento existente à entrada "IN" do acoplador de rede BK1. Para isso, utilizar o cabo com código 18179983 com comprimento de 5 m ou alternativamente o cabo com código 18179991 com comprimento de 10 m.