MDP92A供电模块与储能系统的连接

  • 在进行维修作业之前,确保遵守了执行维修作业之前将蓄能器放电一章中的规范。
  1. 用电缆截面至少为16 mm2的电缆直接与过程输入端接地导轨进行过程输入端连接。
  2. 连接X4_B连接端子:MDP92A设备的+UZ使用了双绝缘的合适导线,例如电缆截面为35 mm2的单600-O VDE U0/U 600/1000 V,带直流侧扼流圈L1端子1。
  3. 连接X4_B连接端子:MDP92A设备的-UZ使用了双绝缘的合适导线,例如电缆截面为35 mm2的单600-O VDE U0/U 600/1000 V,带直流侧扼流圈L1端子2。
  4. 在MDP92A的X1:2 (-ES)接口和储能系统的X1:1 (ES-)端子之间铺设截面为1.5 mm2 ~ 6.0 mm2的双绝缘导线。
  5. 在X1:2 (DC 24 V) 和X1:3 (DC 0 V) 连接处敷设适用于DC-24-V电源的控制线。该电缆截面尺寸主要是出于保护保险丝的目的而设计的。
  6. 将现有的最后一个总线用户连接至总线耦合器BK1的“IN”输入端上。使用部件号为18179983、长度为5 m的电缆,或者使用部件号为18179991、长度为10 m的电缆。