将DC/DC 转换器模块MDE90A连接到储能系统上
- 在进行维修作业之前,确保遵守了执行维修作业之前将蓄能器放电一章中的规范。
- 用电缆截面至少为16 mm2的电缆直接与过程输入端接地导轨进行过程输入端连接。
- 连接X13连接端子:MDE90A设备的+UB使用了双绝缘的合适导线,例如电缆截面为35 mm2的单600-O VDE U0/U 600/1000 V,带直流侧扼流圈L1端子1。
- 连接X13连接端子:用合适的双绝缘导线连 MDE90A设备的-UZ端子。例如电缆截面为35 mm2的单600-O VDE U0/U 600/1000 V,带直流侧扼流圈L1端子“2”。
- 在MDE90A的X12:3 (-ESB)接口和储能系统的X1:1 (ES-)端子之间铺设截面为1.5 mm2 ~ 6.0 mm2的双绝缘导线。
- 将DC-24-V电源的控制线连接至X1接口:2 (DC 24 V) 和X1:3 (DC 0 V)。该电缆截面尺寸主要是出于保护保险丝的目的而设计的。
- 将现有的最后一个总线用户连接至总线耦合器BK1的“IN”输入端上。使用部件号为18179983、长度为5 m的电缆,或者使用部件号为18179991、长度为10 m的电缆。
对于双机柜规格,在基本机柜上进行上述所有连接。扩展机构上不需要任何连接。