Conexão do módulo de conversor CC/CC MDE90A no sistema de armazenagem de energia
- Certificar-se de que as especificações do capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência sejam implementadas antes do trabalho de manutenção.
- Fazer a conexão PE diretamente no barramento de terra PE com uma seção transversal do cabo de pelo menos 16 mm2.
- Conectar o terminal de conexão X13: -VB do dispositivo MDE90A com um condutor adequado com isolamento duplo, por ex., Single 600-O VDE V0/V 600/1000 V com uma seção transversal do cabo de 35 mm2 com o borne 2 da bobina ZK L1.
- Conectar o terminal de conexão X13: -VZ da unidade MDE90A com condutor adequado com isolamento duplo. Por exemplo, único 600-O VDE V0/V 600/1000 V com uma seção transversal do cabo de 35 mm2 com o borne L1 da bobina ZK "2".
- Colocar um condutor adequado com isolamento duplo com seção transversal de 1.5 mm2 – 6.0 mm2 entre o borne X12:3 (-ESB) do MDE90A e o borne X1:1 (ES-) do sistema de armazenagem de energia.
- Conectar um cabo de sinal para alimentação de 24 VCC à conexão X1: 2 (24 VCC) e X1: 3 (0 VCC). Dispor a seção transversal deste cabo para encaixar o fusível.
- Conectar o último elemento do barramento existente à entrada "IN" do acoplador de rede BK1. Para isso, utilizar o cabo com código 18179983 com comprimento de 5 m ou alternativamente o cabo com código 18179991 com comprimento de 10 m.
Na variante de painel duplo, fazer todas as conexões acima no painel Básico. Nenhuma conexão é necessária no painel Extensor.