Borne
Conexão
Descrição breve
L1:1
+Vz
Conexão do circuito intermediário
L1:2
-Vz
X1:1
-ES
Conexão de medição, polo negativo, simetrização
X1:2
24V_in
Alimentação de 24 V
X1:3
0V_in
BK:1 IN
EtherCAT®
System bus
PE
Conexão PE