Affectation des bornes

Borne

Raccordement

Description succincte

L1:1

+Uz

Raccordement circuit intermédiaire

L1:2

-Uz

X1:1

-ES

Raccordement de mesure pôle négatif d'équilibrage

X1:2

24V_in

Alimentation 24 V

X1:3

0V_in

BK:1 IN

EtherCAT®

Bus système

PE

PE

Raccordement PE