Asignación de bornas

Borna

Conexión

Descripción breve

L1:1

+Uz

Conexión del circuito intermedio

L1:2

-Uz

X1:1

-ES

Conexión de medición polo negativo simetrización

X1:2

24V_in

Alimentación de 24 V

X1:3

0V_in

BK:1 IN

EtherCAT®

Bus de sistema

PE

PE

Conexión de PE