Conexión variante de temperatura alta ESS

  • En la variante de temperatura alta, debe conectar adicionalmente la alimentación para el refrigerador.
  1. Siguiendo las indicaciones del fabricante del refrigerador, instale un fusible previo externo.
  2. Tienda una envoltura plástica para la conexión del refrigerador. Dimensione la sección (transversal) del conductor en función del fusible previo.