Anschluss ESS Hochtemperaturvariante

  • Bei der Hochtemperaturvariante müssen Sie zusätzlich die Versorgung für das Kühlgerät anschließen.
  1. Bauen Sie entsprechend der Herstellerangaben des Kühlgeräts eine externe Vorsicherung ein.
  2. Verlegen Sie eine Mantelleitung für den Anschluss des Kühlgeräts. Legen Sie den Querschnitt dieser Leitung auf die Vorsicherung aus.