Klemmenbelegung Hochtemperaturvariante

WARNUNG

Stromschlag durch fehlerhafte oder fehlende Verbindung des Schutzschalters.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Verbinden Sie das Energiespeichersystem mit einem Schutzschalter
- Prüfen Sie, ob der Schutzschalter korrekt installiert ist.
Klemme | Anschluss | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
L1:1 | +Uz | Zwischenkreisanschluss |
L1:2 | -Uz | |
X1:1 | -ES | Messanschluss Minuspol Symmetrierung |
X1:2 | 24V_in | 24-V-Versorgung |
X1:3 | 0V_in | |
X10:1 | L1 | AC-Versorgung Kühlgerät AC 400 V |
X10:2 | L2 | |
X10:3 | PE | |
BK:1 IN | EtherCAT® | Systembus |
PE | PE | PE-Anschluss |