高温型端子分配

警告

保护开关连接缺失或错误导致触电。
死亡或重伤。
  • 将储能系统连接到保护开关上
  • 检查保护开关是否已正确安装。

端子

连接

简述

L1:1

+U直流侧

直流侧接口

L1:2

-U直流侧

X1:1

-ES

测量连接负极对称

X1:2

24V_in

24 V电源

X1:3

0V_in

X10:1

L1

冷却装置交流电源

AC 400 V

X10:2

L2

X10:3

PI

BK:1 IN

EtherCAT®

系统总线

PI

PI

过程输入端接口