Asignación de bornas variante de temperatura alta

ADVERTENCIA

Electrocución por conexión defectuosa o ausente del interruptor automático.
Lesiones graves o fatales.
- Conecte el sistema acumulador de energía con un interruptor automático.
- Compruebe si el interruptor automático está instalado correctamente.
Borna | Conexión | Descripción breve |
|---|---|---|
L1:1 | +Uz | Conexión del circuito intermedio |
L1:2 | -Uz | |
X1:1 | -ES | Conexión de medición polo negativo simetrización |
X1:2 | 24V_in | Alimentación de 24 V |
X1:3 | 0V_in | |
X10:1 | L1 | Alimentación CA refrigerador 400 V CA |
X10:2 | L2 | |
X10:3 | PE | |
BK:1 IN | EtherCAT® | Bus de sistema |
PE | PE | Conexión de PE |