Programação dos bornes da variante de alta temperatura

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a conexão defeituosa ou ausente do disjuntor.
Ferimentos graves ou morte.
  • Conectar o sistema de armazenagem de energia a um disjuntor
  • Verificar se o disjuntor foi instalado corretamente.

Borne

Conexão

Descrição breve

L1:1

+Vz

Conexão do circuito intermediário

L1:2

-Vz

X1:1

-ES

Conexão de medição, polo negativo, simetrização

X1:2

24V_in

Alimentação de 24 V

X1:3

0V_in

X10:1

L1

Alimentação CA do dispositivo refrigerador

400 VCA

X10:2

L2

X10:3

PE

BK:1 IN

EtherCAT®

System bus

PE

PE

Conexão PE