Affection des bornes pour la variante hautes températures

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en cas de liaison erronée ou manquante du disjoncteur différentiel.
Blessures graves ou mortelles.
- Brancher le système de stockage d'énergie à un disjoncteur différentiel.
- Vérifier que le disjoncteur différentiel a été correctement installé.
Borne | Raccordement | Description succincte |
|---|---|---|
L1:1 | +Uz | Raccordement circuit intermédiaire |
L1:2 | -Uz | |
X1:1 | -ES | Raccordement de mesure pôle négatif d'équilibrage |
X1:2 | 24V_in | Alimentation 24 V |
X1:3 | 0V_in | |
X10:1 | L1 | Appareil de refroidissement pour alimentation AC AC 400 V |
X10:2 | L2 | |
X10:3 | PE | |
BK:1 IN | EtherCAT® | Bus système |
PE | PE | Raccordement PE |