Anschluss ESS Tieftemperaturvariante

  • Bei der Tieftemperaturvariante müssen Sie zusätzlich die Versorgung für die Heizung anschließen.
  1. Bauen Sie entsprechend der Herstellerangaben des Heizgeräts eine externe Vorsicherung ein.
  2. Verlegen Sie eine Mantelleitung für den Anschluss des Heizgeräts. Legen Sie den Querschnitt dieser Leitung auf die Vorsicherung aus.