X25: saída de tensão auxiliar VO24

A saída de tensão auxiliar VO24 fornece tensão somente quando a tensão da rede elétrica é aplicada ao conversor.

Especificação

Quantidade

1

Tensão

conforme a IEC 61131, 24 VCC -10%, +20%

Corrente máxima de saída

50 mAO conversor fornece um máximo de 150 mA para as seguintes saídas de 24 V: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Essa limitação deve ser considerada durante o planejamento de projeto.

Conexão

X25:VO24

Contato de conexão

Borne elástico

Comprimento máximo do cabo

30 m