Dados do sistema eletrônico
Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas, deverá ser fornecido um elemento de proteção externo (diodo de roda livre).
Informações adicionais
- X5: entrada da fonte de alimentação de 24 VCC (opcional, somente quando o gateway estiver conectado)
- X25: saída de tensão auxiliar VO24
- X25: saída de tensão auxiliar REF1
- X25: entrada digital ou saída digital DIO01 - DIO02
- X25: saída analógica AI1 e entrada analógica/saída analógica AIO1
- X26: entradas digitais DI01 – DI04
- X26: saída de relé DOR
- X26: sistema de controle do freio DB00
- X26: entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor TF1
- X6: Terminal de conexão STO (opcional)