X25: saída de tensão auxiliar REF1
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Tensão | conforme a IEC 61131, 24 VCC -10%, +20% |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Conexão | X25:REF1 |
Contato de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Tensão | conforme a IEC 61131, 24 VCC -10%, +20% |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Conexão | X25:REF1 |
Contato de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |