X25: Salida de tensión auxiliar REF1
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Tensión | Conforme a IEC 61131, 24 V CC -10 %, +20 % |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Conexión | X25:REF1 |
Contacto de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Tensión | Conforme a IEC 61131, 24 V CC -10 %, +20 % |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Conexión | X25:REF1 |
Contacto de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |