Datos técnicos
Información adicional
- Símbolos
- Datos técnicos generales
- Condiciones ambientales
- Datos técnicos unidad básica MCC91A.. 3 × 200 – 500 V CA
- Datos técnicos unidad básica MCC91A.. 1 × 200 – 240 V CA
- Datos electrónicos
- Pasarela CFX11A-E para EtherNet/IP™ y Modbus TCP
- Pasarela CFX11A-N para PROFINET
- Pasarela CFX11A-S para EtherCAT®/SBusPLUS (en preparación)
- Módulo de comunicación CFC11A
- Opciones de seguridad CSO
- Datos técnicos – Seguridad funcional
- Módulo de diagnóstico CDM11A
- Consola de programación CBG01A
- Consola de programación CBG11A
- Consola de programación CBG21A
- Unidad de manejo local CBG22A
- Marco de montaje de puerta COG11A
- Adaptador de interfaz USM21A
- Extensión de chapa de apantallado CLH21A
- Chapas de montaje inferior CLH31A y CLH41A con resistencias de frenado
- Chapas de montaje inferior CLH51A y CLH61A para montaje sobre raíl DIN
- Resistencias de frenado BW../BW..-T
- Filtro de red NF..
- Reactancia de red ND..
- Filtro de salida HF..
- Anillo de ferrita HD..
- Accesorios de serie
- Conector
- Planos dimensionales