Datos electrónicos

Si se conectan cargas inductivas a las salidas, hay que utilizar un elemento protector externo (diodo libre).

Información adicional
  • X5: Entrada de tensión de alimentación de 24 V CC (opcional, sólo con pasarela enchufada)
  • X25: Salida de tensión auxiliar VO24
  • X25: Salida de tensión auxiliar REF1
  • X25: Entrada digital o salida digital DIO01 - DIO02
  • X25: Entrada analógica AI1 y entrada analógica/salida analógica AIO1
  • X26: Entradas digitales DI01 – DI04
  • X26: Salida de relé DOR
  • X26: Sistema de control del freno DB00
  • X26: Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor TF1
  • X6: Borna de conexión STO (opcional)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 03/2025

© Copyright: 2025

Índice alfabético

MOVITRAC® classic

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • 汉语
  • Brasileiro
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos
  • Datos electrónicos